中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組支持單模光纖上最長100km的鏈路長度。此光模組符合SFP+ MSA和IEEE802.3ae標準,可通過SFF-8472規定的雙線串列介面進行數字診斷監測。
此工業級光模組具備廣泛的工作溫度範圍,從-40°C~85°C,可在苛刻的工業環境中運行,例如電信、數據處理與管理、工業應用和工廠自動化、戶外應用、鐵路與智能交通系統(ITSs)、海洋、石油與天然氣、礦業等等。
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624121357sgi48h.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624121357sgi48h.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206251133565vg36p.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206241142297deh0q.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062411423468b9wo.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624114229ykucuu.jpg)
中性(Generic)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級)
#155459
#155459
NT$17,701.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55-IFS P/N: SFP-10GZRC-55-I
11 銷量
3 評價
5 問答
光模組型號:
11件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic)兼容 10GBASE-ZR SFP+(單模, 1550nm, 100km,雙工LC, 工業級, DOM)
規格參數
型號名
SFP-10GZRC-55-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
100km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1~5dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
<1.6W
消光比
>1.6dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
用戶提問
提問
所有 (5)參數 (2)兼容衰減器 (1)埠 (1)功耗 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
W***z
United States
February 15, 2023
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***s
Indonesia
January 12, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***g
United States
January 09, 2023
I have put the two transceivers to work and they are working well. I』m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄