SFP+光模組通過 OM3 多模光纖 (多模) 支持長達 220m。 該光模組符合 IEEE802.3標準。 數字診斷監控可通過 SFF-8472 中指定的 2 線串列介面獲得。 這款工業光纖光模組的工作溫度範圍為 -40°C 至 85°C,可在惡劣的工業環境中工作,例如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能 運輸系統 (ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220826180454d5plea.jpg)
單擊打開
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220826180454d5plea.jpg)
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208241029046mbvve.jpg)
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022082410271308vdxk.jpg)
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022082420262205kvqn.jpg)
![定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208241027099jo1t8.jpg)
定製 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m 工業級光模組
#158600
#158600
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31-IFS P/N: SFP-10GLRM-31-I
48 銷量
5 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
150件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10GBASE-LRM SFP+ 光模組(多模/單模,1310nm,220m/1.4km,LC,工業,DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-10GLRM-31-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
220m @ OM3多模, 1.4km over 單模
接頭
LC雙工
光纖類型
多模/單模
發射器類型
FP 1310nm
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
SFP+ MSA Compliant, IEEE802.3, CPRI
質保
5年
特徵概述
定製光模組實現全面兼容
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
-40~85°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
確認購買
有幫助 0
評論 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I』m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
確認購買
有幫助 0
評論 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄