10G CWDM SFP+ 收發器通過 LC 雙工連接器在單模光纖 (單模) 上支持長達 40 公里的鏈路長度。 該收發器符合 SFF-8431 和 SFF-8472 MSA 標準。 數字診斷功能可通過 SFF-8472 中指定的 2 線串列介面獲得,以允許訪問實時操作參數。 憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的收發器適用於 10G 乙太網和 10G SONET/SDH 應用。
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112392.main.jpg)
單擊打開
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112392.main.jpg)
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112392.B.jpg)
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112392.C.jpg)
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112392.D.jpg)
![定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112392.E.jpg)
定製 10G CWDM SFP+ 40km 工業級光模組
#158730
#158730
NT$7,435.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-IFS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
0 銷量
0 評價
0 問答
波長:
1270nm
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
工作溫度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
可提前預購, Ship by 18 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10G CWDM SFP+收發模塊(單模,1270nm-1610nm,40km,LC,Industrial,DOM)
規格參數
兼容型號名
CWDM-SFP10G-40-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1270nm-1370nm
最遠傳輸距離
40km
接頭
LC雙工
Optical Components
DFB CWDM
光纖類型
SMF
數據診斷支持
是
發射功率
0~5dBm
接收靈敏度
<-16dBm
工業溫度
-40~85°C
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
特徵概述
定製光模組確保完美兼容性
利用FS BOX或編程板進行配置,並在特定的真機環境中進行測試,以確保高性能的互通性。
定製兼容品牌
在主機設備中經過全面測試
根據您的需求在線量身定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於方便收貨、入庫和調配。
選擇標籤類型
彩色、黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌標誌、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包損失 & CRC
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄