10GBASE-LRL SFP+光模組通過雙工 LC OS2 單模光纖 (單模) 支持長達 2 公里的鏈路長度。 該光模組符合 SFP+ MSA、SFF-8431 和 SFF-8472 標準。 內置數字診斷監控 (DDM) 允許通過 I2C 介面訪問實時操作參數。
SFP-10GLRL-31-I 模塊適用於 10GBASE 乙太網應用,可在惡劣的工業環境中工作,例如電信、戶外應用以及海洋、石油和天然氣、採礦。
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809093848b5om8e.jpg)
單擊打開
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848b5om8e.jpg)
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090938480km9sg.jpg)
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090938484m92e8.jpg)
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848p4u1xm.jpg)
![定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848yc9skl.jpg)
定製 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km 工業級光模組
#160054
#160054
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLRL-31-IFS P/N: SFP-10GLRL-31-I
20 銷量
11 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
309件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10GBASE-LRL SFP+ 光光模組(單模,1310nm,2km,LC,工業,DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-10GLRL-31-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.31Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
2km
接頭
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
FP
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1.2W
消光比
>3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
質保
5年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513114151a6kqph.jpg)
特徵概述
定製光模組實現全面兼容
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
W***h
United States
November 13, 2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***d
United States
October 14, 2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***n
United States
July 29, 2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄