DD501M53.5-2M1 热插拔直流电源模块设计兼容 S3410-24TS-P 和 S5810-48TS- P 以太网交换机。 它可以热插拔和更换,无需任何系统停机,从而提供无缝和不间断的操作,这为以太网交换机内部电源故障问题提供了低成本、简单的解决方案。
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307171118591ri7f4.jpg)
單擊打開
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307171118591ri7f4.jpg)
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717111859zvyztk.jpg)
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071711185960a713.jpg)
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717111859j7nhfo.jpg)
![熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P 這張圖片是關於DD501M53.5-2M1F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307171118591hxqrq.jpg)
熱插拔DC電源模塊 500W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P
#162632
#162632
NT$15,212.00
FS P/N: DD501M53.5-2M1FFS P/N: DD501M53.5-2M1F
27 銷量
1 評價
1 問答
182件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
熱插拔直流電源模塊 150W,適用於 S3410-24TS-P、S5810-48TS-P
規格
輸入電壓範圍
-48V 至 -60VDC
輸入電流
最大 16.5A
輸出電壓範圍
12VDC
工作溫度
-25°C ~ 55°C(-13°F ~ 131°F)
工作濕度
5 至 95%
輸出功率
500W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230717111230r0ada5.jpg)
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***l
Canada
September 08, 2017
With the ability to replace power modules without interrupting power to our network devices, this hot-swappable power solution has saved us considerable downtime and money.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄