客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於45.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於45.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於5.

博科(Brocade) FTLC9555SEPM兼容100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12

#168704
#168704

Macom VCSEL ≤2.5W 100G/112G MPO-12 多模

NT$3,080.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
4 銷量
4 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 29 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科(Brocade)AFBR-89CEHZ 兼容 100GBASE-SR4 和 112GBASE-OTU4 雙速率 QSFP28 光模組(雙速率、多模,850nm,100m、MPO12、DOM)

博科(Brocade)AFBR-89CEHZ 兼容 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網和 4 個 28G OTN 客戶端介面,通過 OM3 多模光纖 (多模) 吞吐量高達 70m,通過 OM4 多模光纖 (多模) 吞吐量高達 100m,通過 MPO12 連接器使用 850nm 波長。該光模組符合 IEEE 802.3 100GBASE-SR4 和 112G 光纖通道。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-100/112G-SR4更改為QSFP-SR4-100GM,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。

規格參數
Brocade兼容型號名
AFBR-89CEHZ
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
850nm
傳輸距離
100m
介面
MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收類型
VCSEL
發射光功率
-8.4~2.4 dBm
接收靈敏度
<-10.3 dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4 dBm
功耗
<2.5W
消光比
>2 dB
DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
IEEE Std 802.3-2018、FC-PI-6P、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗節能
內置Macom 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
850nm
850nm
850nm
850nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
雙工LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
最大傳輸距離
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (在主機上使用前向糾錯碼)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (在主機上使用前向糾錯碼)
70m@OM3
100m@OM4 (在主機上使用前向糾錯碼)
光纖類型
多模
多模
多模
多模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
II-VI Finisar 晶元
Macom 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
200G到 2x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
10G升級解決方案
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
用戶提問
提問
所有 (5)連接 (1)傳輸速率 (1)功耗 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

L***m

United States

October 03, 2023
5.0
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
確認購買
有幫助 3
評論 0

R***o

United States

September 30, 2023
5.0
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0

A***r

Monaco

April 11, 2023
5.0
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄