100GBASE-SR4 和 112GBASE-OTU4 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網和 4x 28G OTN 客戶端介面吞吐量高達 70m 通過 OM3 多模光纖 (多模) 或通過 OM4 多模光纖 (多模) 使用 850nm 波長高達 100m通過 MPO12 連接器。該光模組符合 IEEE 802.3 100GBASE-SR4 和 112G 光纖通道。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-100/112G-SR4更改為QSFP-SR4-100GM,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240518110457xemue5.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240518110457xemue5.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240518110457hwq749.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240518110442qhilk4.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240518110457nn85be.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405181104456l47vr.jpg)
飛速(FS)100GBASE-SR4&112GBASE-OTU4 QSFP28多模光模組 雙速率 850nm 100m DOM MPO-12
#168707
#168707
NT$3,080.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GMFS P/N: QSFP-SR4-100GM
6 銷量
4 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 29 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
100GBASE-SR4和112GBASE-OTU4雙速率QSFP28光模組(雙速率,多模,850nm,100m,MPO12,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-SR4-100GM
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
850nm
傳輸距離
100m
介面
MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收類型
VCSEL
發射光功率
-8.4~2.4 dBm
接收靈敏度
<-10.3 dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4 dBm
功耗
<2.5W
消光比率
>2 dB
DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
IEEE Std 802.3-2018、FC-PI-6P、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230904104902d6d9oe.png)
特徵概述
低功耗節能
內置Macom 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105139ztg469.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (在主機上使用前向糾錯碼) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (在主機上使用前向糾錯碼) | 70m@OM3 100m@OM4 (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)連接 (1)傳輸速率 (1)功耗 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
L***m
United States
October 03, 2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
確認購買
有幫助 3
評論 0R***o
United States
September 30, 2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0A***r
Monaco
April 11, 2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄