光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖或光纖連接器。
光纖適配器通過將兩個連接器準確連接起來,使光源傳輸最多,並儘可能降低損耗。同時,光纖適配器具有插入損耗低、互換性和重現性好等優點。飛速(FS)提供廣泛的搭配套管和混合適配器,包括特殊的公對母混合光纖適配器。
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303211650561e8fc2.jpg)
單擊打開
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303211650561e8fc2.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221215113928dtl5ad.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228120209iiuqij.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228120211ydkbh8.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228120214wcwd6c.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228120216lznnfb.jpg)
![SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包) 這張圖片是關於AD-SCA-SCA-SX-FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228120218d35mz8.jpg)
SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器/耦合器 (10個/包)
#168839
#168839
NT$218.00
FS P/N: AD-SCA-SCA-SX-FSFS P/N: AD-SCA-SCA-SX-FS
1.4K 銷量
0 評價
0 問答
163件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
SC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖適配器, 0.2dB插入損耗
規格參數
接頭類型
SC-SC
接頭樣式
單工
研磨類型
APC
光纖類型
OS2 9/125μm
插入損耗
≤0.2dB
耐用性
1000次
安裝類型
無法蘭
套管材質
陶瓷
顏色
綠色
阻燃性
UL 94V-0
數量
10
RoHS標準
符合
特徵概述
偏執選材 卓越品質
採用高精度組件和免工具設計,允許兩個器件通過光纖線路直接連接進行長距離傳輸。
防塵帽設計
防止適配器沾灰並保持清潔
不鏽鋼夾
無需工具即可輕鬆卡入式安裝
陶瓷套管
低插入損耗,高精度對準
顏色編碼適配器簡化光纖管理
適配器顏色遵循TIA/EIA-568-C.3顏色方案,協助技術人員快速光纖管理及降低失誤率。
光纖連接應用,主要應用於光纖通信系統、光纖接入網、光纖數據傳輸、光纖CATV、區域網、測試設備和商業應用。
Fiber Cabling
光纖到戶
企業網
網路建設
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄