TX系列與強大的四核處理器相結合,它們可以通過全新的HEAT™演算法輕鬆實現驚人的列印質量,通過ADAPT™(高級動態自適應精度調諧)將媒體定位精度鎖定到+/-0.5mm。 用戶可以通過包含4.5英寸LCD觸摸屏顯示器輕鬆完成所有這些事情以及更多操作。
單擊打開
Postek TX2 EXP工業標籤印表機,帶HEAT™,4.5英寸彩色LCD觸摸屏,203dpi,16ips列印速度
#169115
#169115
NT$45,698.00
FS P/N: TX2 EXPFS P/N: TX2 EXP
2 銷量
0 評價
2 問答
類型:
可提前預購, Ship by 送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Postek TX2 EXP HEAT™工業標籤印表機,4.5英寸彩色LCD觸摸屏,203 dpi,16 ips列印速度
規格參數
產品類型
TX2EXP
列印方式
直接熱敏和熱轉印
列印解析度
203dpi
最大列印速度
406.4mm/s (16ips)
最大列印寬度
104mm (4.09″)
最大列印長度
5000mm (196″)
內存
2GB DDR4隨機內存,8GB 管理NAND快閃記憶體
標籤厚度
0.06-0.305mm (0.0024″-0.012″), 包括底紙厚度
紙張探測方式
上反射式
下反射式
穿透式
下反射式
穿透式
標籤寬度
10-116mm (0.39″-4.56")
色帶寬度
118mm (0.65")
色帶長度
600m (1968")
MPU
64-bit, 64位匯流排,內含四顆Cortex@-A53核,最大主頻1.8 GHZ
GPU
支持2D(GC320)和3D(GCNanoUltra) 圖形硬體加速
介面
RS-232串口,10/100/1000Mbps乙太網口,USB DEVICE2.0,USB HOST
可選項目
外部標籤復卷機、外部介質架和切割器
LCD 顯示屏
4.5「LCD電容式觸摸屏
電源
100-240VAC, 50-60Hz
重量
15 kg
尺寸(HxWxD)
271x286x448mm (10.7''x11.3''x17.6'')
操作溫度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存儲溫度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
注意:包裝盒中不包括標籤。
特徵概述
工業標籤條形碼印表機
TX系列印表機採用全金屬結構,為工業級設備提供無與倫比的穩定性和耐久性,同時不降低耗材裝載的便利性。
固定式列印引擎框架:一種獨特的、獲得專利的鋁製列印引擎框架,可提高工作時的穩定性和耐用性。
實時剩餘耗材水平:通過減少因臨時更換耗材而造成的時間損失,最大限度地提高生產率。
一臺印表機兩種列印方法
直接在熱敏紙上列印
用於列印熱敏紙。
用於列印熱敏紙。
需要熱轉印帶
適用於塗布紙、PET等。
適用於塗布紙、PET等。
各種標籤,一臺機器
熱敏標籤
洗滌水標記
產品標籤
亞洲銀自粘標籤
快遞電子賬單
醫用腕帶
產品介紹
Postek TX2 EXP HEAT™工業標籤印表機,4.5英寸彩色LCD觸摸屏,203 dpi,16 ips列印速度
TX系列與強大的四核處理器相結合,它們可以通過全新的HEAT™演算法輕鬆實現驚人的列印質量,通過ADAPT™(高級動態自適應精度調諧)將媒體定位精度鎖定到+/-0.5mm。 用戶可以通過包含4.5英寸LCD觸摸屏顯示器輕鬆完成所有這些事情以及更多操作。
規格參數
產品類型
TX2EXP
列印方式
直接熱敏和熱轉印
列印解析度
203dpi
最大列印速度
406.4mm/s (16ips)
最大列印寬度
104mm (4.09″)
最大列印長度
5000mm (196″)
內存
2GB DDR4隨機內存,8GB 管理NAND快閃記憶體
標籤厚度
0.06-0.305mm (0.0024″-0.012″), 包括底紙厚度
紙張探測方式
上反射式
下反射式
穿透式
下反射式
穿透式
標籤寬度
10-116mm (0.39″-4.56")
色帶寬度
118mm (0.65")
色帶長度
600m (1968")
MPU
64-bit, 64位匯流排,內含四顆Cortex@-A53核,最大主頻1.8 GHZ
GPU
支持2D(GC320)和3D(GCNanoUltra) 圖形硬體加速
介面
RS-232串口,10/100/1000Mbps乙太網口,USB DEVICE2.0,USB HOST
可選項目
外部標籤復卷機、外部介質架和切割器
LCD 顯示屏
4.5「LCD電容式觸摸屏
電源
100-240VAC, 50-60Hz
重量
15 kg
尺寸(HxWxD)
271x286x448mm (10.7''x11.3''x17.6'')
操作溫度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存儲溫度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
注意:包裝盒中不包括標籤。
特徵概述
工業標籤條形碼印表機
TX系列印表機採用全金屬結構,為工業級設備提供無與倫比的穩定性和耐久性,同時不降低耗材裝載的便利性。
固定式列印引擎框架:一種獨特的、獲得專利的鋁製列印引擎框架,可提高工作時的穩定性和耐用性。
實時剩餘耗材水平:通過減少因臨時更換耗材而造成的時間損失,最大限度地提高生產率。
一臺印表機兩種列印方法
直接在熱敏紙上列印
用於列印熱敏紙。
用於列印熱敏紙。
需要熱轉印帶
適用於塗布紙、PET等。
適用於塗布紙、PET等。
各種標籤,一臺機器
熱敏標籤
洗滌水標記
產品標籤
亞洲銀自粘標籤
快遞電子賬單
醫用腕帶
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$45,698.00
可提前預購