IMC-2M2T配備有兩個10/100/1000Base-T RJ45埠和兩個100/1000/2500Base-X SFP介面,並採用堅固耐用的IP30外殼,非常適用於在交通、工廠、戶外以及極端低溫或高溫環境中部署監控系統、保障控制和無線服務。 光纖上行鏈路的功能保證了網路中所有節點的吞吐量,並且千兆乙太網的傳輸距離可從300米(多模光纖)擴展至20/40/80/120公里(單模光纖),快速乙太網的傳輸距離也可從2公里(多模光纖)擴展至20/40/60公里(單模光纖)。
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230725155437jpwcmp.jpg)
單擊打開
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725155437jpwcmp.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310190947259ujamj.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307251554375sg8xe.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725155437ec85eg.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307251554449mv7eg.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725155444772vyn.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725155444tmmfxo.jpg)
![工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標 這張圖片是關於IMC-2M2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214103550c9zors.jpg)
工業級千兆光纖收發器(2x 10/100/1000Base-T,2x 100/1000/2500Base)美標
#170201
#170201
NT$4,324.00
FS P/N: IMC-2M2TFS P/N: IMC-2M2T
372 銷量
4 評價
5 問答
類型:
可提前預購, Ship by 10 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
工業級千兆乙太網光纖收發器支持2個10/100/1000Base-T RJ45轉2個100/1000/2500Base-X SF
規格參數
收發器類型
工業收發器
埠
2x 10/100/1000Base-T RJ45 口
2x 100/1000/2500Base-X SC雙工口
2x 100/1000/2500Base-X SC雙工口
網線類型
Cat5/5e/6
光纖類型
多模 50/125μm或62.5/125μm
單模 9/125μm
單模 9/125μm
LED指示燈
電源、報警、LNK/ACT
ESD保護
6KV DC
巨型幀
9216
電源要求
DC 12~48V/AC 24V
外殼
IP30金屬機箱
安裝
DIN導軌或壁掛
流量控制
半雙工背壓
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
全雙工IEEE 802.3x暫停幀
匯流排速
14Gbps
工作溫度
-40°C ~ 75°C
儲存溫度
-40°C ~ 75°C
尺寸(Hx Wx D)
135x32x87m
重量
419克
注意:與該收發器兼容的電源或電源適配器未包含在包裝盒內。
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311201441494can5b.jpg)
特徵概述
千兆自適應光纖到乙太網轉換器
2x 100/1000/2500Base-X 埠和 2x 10/100/1000Base-T RJ45 埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。
IP30鋁金屬外殼,適用於工業環境
這款工業級收發器配備堅固的IP30金屬外殼,確保在惡劣環境中進行工業操作,並可輕鬆安裝在DIN導軌或配電箱內。
IP30外殼
-40~75°C溫度範圍
6KV ESD防護
轉換和擴展乙太網網路信號
該光纖收發器通過光纖連接擴展到更遠的距離,非常適合IT專業人員以及在政府、商業或教育應用中需要安全設置的場景。
擴展網路
突破100M銅纜長度限制,延長至120KM
保護投資
將本地網路遷移到光纖,利用現有的基於銅的硬體
速度轉換
將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000/2500Base-X
即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷以實現快速安裝。
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (2)安裝 (1)LFP 功能 (1)埠 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
1
0
0
0
M***u
France
October 31, 2023
I wasn't expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0К***м
Russian Federation
September 08, 2023
The performance has been consistently reliable, ensuring that our operations run smoothly without any interruptions.
確認購買
有幫助 0
評論 0T***s
Ukraine
August 06, 2023
Thank you for your assistance in expediting this order. Your company's customer service is excellent.
I'm confident that the IT department will call on you again in the future.
I'm confident that the IT department will call on you again in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄