100GBASE-LR單波長QSFP28光模組適用於100GBASE乙太網,吞吐量高達10km的單模光纖,通過雙工LC連接器使用1270nm波長的單模光纖。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-LR-100G-27更改為QSFP-LR-100G-27,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131113745nbvpvs.jpg)
單擊打開
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113745nbvpvs.jpg)
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013111373582mf6z.jpg)
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113728cxkbqy.jpg)
![英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
英特爾(Intel)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 10km DOM 雙工LC
New #173783
New #173783
NT$33,255.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-27FS P/N: QSFP-LR-100G-27
2 銷量
2 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
英特爾(Intel )兼容 100GBASE-LR單波長 QSFP28 PAM4光模組(單波長, 單模, 1270nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-LR-100G-27
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1270nm
傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射光功率
-1.9 ~ 4.8dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.8 dBm
功耗
≤4.5W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
內置 TX 和 RXCDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162534yvkq7o.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,節能省電
內置Broadcom DSP 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)分支線纜 (1)博通(Broadcom)系列 (1)思科(Cisco )系列 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
T***e
Australia
January 13, 2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
確認購買
有幫助 0
評論 0R***y
United States
January 02, 2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄