100GBASE-FR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1270nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 2km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cu 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-FR-100G-27更改為QSFP-FR-100G-27,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130191151pau7ns.jpg)
單擊打開
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191151pau7ns.jpg)
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191156rzv4av.jpg)
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191202m7pk5s.jpg)
![瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1270nm 2km DOM 雙工LC
#175151
#175151
NT$27,033.00
FS P/N: QSFP-FR-100G-27FS P/N: QSFP-FR-100G-27
2 銷量
2 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper)兼容 100GBASE-FR QSFP28 光模組(單波長、單模,1270nm,2km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-FR-100G-27
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
100 Gbps
波長
1270nm
傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
TX功率
-3.1~4 dBm
接收靈敏度
-7.1 dBm
功率預算
4dB
接收過載
4 dBm
功耗
≤4.5W
消光比
3.5 dB
DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
SFF-8636 Rev 2.10a、IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1、QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230904112035mosnlp.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,節能省電
內置Broadcom DSP 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113746te6t8a.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x 25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)Arista 系列 (1)兼容光模組 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
E***s
United States
January 09, 2023
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***d
United States
January 05, 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄