客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.
這張圖片是關於QSFP-FR-100G-33.

瞻博(Juniper)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 2km DOM 雙工LC

#175173
#175173

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W 單通道 雙工 LC 單模

NT$27,033.00
FS P/N: QSFP-FR-100G-33
FS P/N: QSFP-FR-100G-33
3 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

瞻博(Juniper)兼容的 100GBASE-FR QSFP28 光模組(單波長、單模,1330nm,2km,LC,DOM)

100GBASE-FR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過單模光纖傳輸高達 2km 的 100GBASE 乙太網( 單模)通過雙工 LC 連接器使用 1330nm 的波長。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cu 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-FR-100G-33更改為QSFP-FR-100G-33,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
型號名
QSFP-FR-100G-33
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
100 Gbps
波長
1330nm
傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
TX功率
-3.1~4 dBm
接收靈敏度
-7.1 dBm
功率預算
4dB
接收過載
4 dBm
功耗
≤4.5W
消光比
3.5 dB
DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
SFF-8636 Rev 2.10a、IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1、QSFP28 MSA
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
功耗低於4.5W,節能省電
內置Broadcom DSP 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長
1330nm
1270nm
1290nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
發射器類型
EML
EML
EML
EML
晶元
Broadcom 晶元
Broadcom 晶元
Broadcom 晶元
Broadcom 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x 25G分線
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)Arista 系列 (1)兼容光模組 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

C***e

Switzerland

January 12, 2023
5.0
Our boss is very picky about the quality, while I am looking for the way to save budget. FS makes it possible for me not to make trade-offs between quality and cost. Every time get money's worth out of the products.
確認購買
有幫助 0
評論 0

H***n

United States

January 03, 2023
5.0
We hesitated quite a while before choosing it because their 100G-CWDM4/PLR4L transceivers are also within our consideration. But finally, we decided this single lambda type after careful thinking for efficiency and cost for the long term. In truth, all advantages come from the PAM4 modulation. The total costs are reduced as it only uses one transmitter and receiver. Wait to see more benefits in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄