華三(H3C )兼容 100GBASE-PLR4光模組支持通過MTP/MPO-12連接器在單模光纖上的鏈路長度高達10km。該光模組符合 SFF-8636 和 QSFP28 MSA 標準。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時操作參數。它適用於 100G 乙太網和數據中心互連應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-PLR4-100G更改為QSFP-PLR4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
華三(H3C)兼容100GBASE-PLR4 QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12
#176215
#176215
NT$13,345.00
FS P/N: QSFP-PLR4-100GFS P/N: QSFP-PLR4-100G
0 銷量
4 評價
5 問答
光模組型號:
50件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三(H3C )兼容 100GBASE-PLR4 QSFP28光模組 (單模, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-PLR4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-6~2dBm
接收靈敏度
-12dBm
功率預算
6dB
接收過載
2.5dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA,SFF-8636
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
低功耗節能
內置Semtech 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Semtech 晶元
穩定傳輸
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 5E-5
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | COB (板載晶元)封裝 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Broadcom 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)兼容性 (2)兼容線纜 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
R***o
United States
October 13, 2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***s
United States
October 06, 2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
確認購買
有幫助 1
評論 0N***s
Costa Rica
April 04, 2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄