客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.

定製10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII電口模塊 30m(LOS)

#178045
#178045

≤2.3W RJ-45 Cat6a/Cat7

NT$2,240.00
FS P/N: SFP-10GM-T
FS P/N: SFP-10GM-T
127 銷量
15 評價
6 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
工作溫度:
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
242件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
110件在途庫存 , 最快22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

定製10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T光模組 (銅質, 30m, RJ-45)

該光模組通過RJ-45連接器,在cat6a/cat7銅纜上提供高達30m的10GBase-T吞吐量。該光模組符合IEEE 802.3-2012、IEEE 802.3ab和SFP MSA標準。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等設備。具有低功耗特性的這款易於安裝、可熱插拔的10G SFP光模組非常適用於企業網路中的區域網應用和其他使用銅纜連接的網路場景。具備10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps多速率功能,適用於Aquantia應用。

規格參數
型號名
SFP-10GM-T
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
功耗
≤2.5W
最遠傳輸距離
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable 或更遠
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
介面
10G
RJ-45
線纜類型
銅纜
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
6430000小時
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心10G連接

SFP+光模組具有2.5W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。

根據您的需求在線定製標籤
定製標籤可幫助輕鬆識別,以便簡化收貨、庫存和部署過程。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌標識, P/N, S/N, 品牌名稱
全面性能檢測
根據您的需求定製光模組
多樣化定製選項
根據實際應用場景選擇光模組
嚴格品控流程
通過配備先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
最大傳輸速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
連接器
RJ-45
RJ-45
RJ-45
最遠傳輸距離
10/100/1000M:100m
10G:30m
30m
80m
光纖類型
Cat6A/Cat7及更高
Cat6A/Cat7及更高
Cat6A/Cat7及更高
功耗
<2.5W
<2.3W
<2.5W
工作溫度
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (6)未解答的問題 (1)應用 (2)產品對比 (2)參數 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
15
0
0
0
0

A***r

United States

May 29, 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***r

United States

May 29, 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0

E***s

United States

May 19, 2024
5.0
Arrived promptly. Transceived as expected.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄