預端接室內/室外光纖跳線旨在支持當今的數據需求,同時滿足未來不斷發展的網路要求。非常適合通過使用也安裝在入口設施中的地下管道連接兩座建築物的網路。
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303101534241xxqgc.jpg)
單擊打開
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303101534241xxqgc.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303101534232lqe4a.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230310153530y8fcpo.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031015353421l5bi.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230310153536tuj7fv.jpg)
定製 4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線,分支2.0mm
#178224
#178224
NT$1,680.00
FS P/N: IO-OM3XX4FFS P/N: IO-OM3XX4F
131 銷量
0 評價
3 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
LC/UPC 雙工
連接頭B:
LC/UPC 雙工
分支長度:
分支等長0.5m-分支等長0.5m
拉網套件:
無
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修
4芯LC/SC/FC/ST多模OM3室內/室外光纖跳線
規格參數
連接器類型
LC/SC/ST/FC
研磨類型
UPC
光纖類型
OM3 50/125μm
光纖芯數
4芯
外護套材質
LSZH
最小彎曲半徑
20/10D(動態/靜態)
分支外徑
2.0mm
主幹外徑
4.8mm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
線纜類型
緊包光纜
拉網最大張力
245N
光纖等級
G.657.A1
工作溫度
-20~60°C
特徵概述
室內和室外布線的理想選擇
黑色抗紫外線LSZH外護套和緊密緩衝結構使光纖可在室內或室外地下乾燥/潮濕管道中使用(如果不小心被水淹)。
20/10D最小彎曲半徑
G.657.A1光纖允許更緊的彎曲,用於鬆散的存儲和布線
拉網套件
帶拉網套件的線纜更易於管理並節省布線空間
245N拉網張力
拉眼可以防止線纜在拉動過程中扭曲
使用注意事項
使用本產品前請務必閱讀使用說明書。
第一
拉分支時避免用力過大
第二
在彎曲分支時,將彎曲半徑控制在10D以內
第三
分線套件不能承受側向力和過大的拉力
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄