400GBASE-ER8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖支持長達 40 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3cn 協議和 400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev 5.0 和 QSFP-DD CMIS Rev 4.0 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401191714499ggdrm.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191714499ggdrm.jpg)
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191714491317yv.jpg)
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21xhaftxpc20210705211928.jpg)
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331115837fbcjyr.jpg)
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21op3db2ui20210705213156.jpg)
![飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21bhzmwxf320210705213317.jpg)
飛速(FS)400GBASE-ER8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 40km 雙工LC 單模 DOM 光模組
#179339
#179339
NT$217,726.00
FS P/N: QDD-ER8-400GFS P/N: QDD-ER8-400G
15 銷量
6 評價
2 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 01 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 1310nm 40km DOM 光模組(單模,1310nm,40km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QDD-ER8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
APD
發射功率
-0.6~5.6dBm
接收功率
-16.1~-3.4dBm
功率預算
15.5dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
6dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE 802.3cn, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5年
注:接收機靈敏度(OMAouter)是針對具有1.4 dB SECQ的發射器的每個通道(最大值)的信息指標。
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221026151643ghfyb1.jpg)
特徵概述
400G的領先性能和質量表現
QSFP-DD光模組內置Inphi DSP晶元,在400G應用中提供高速率和低功耗。
Inphi DSP 晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
400Gbps
高帶寬
在真機中測試以證明互操性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換環境中的兼容性,從而保證了無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728110208lcvr29.jpg)
全面測試提高可靠性
過經過嚴密流程和高級設備進行的資質驗證,以確保提供高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
通過重新配置光模組以適配不同兼容品牌,FS BOX 提供了庫存成本的靈活性。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
用戶提問
提問
所有 (2)埠 (2)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
M***a
Belgium
May 13, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
確認購買
有幫助 1
評論 0S***n
United States
April 08, 2023
You』ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
確認購買
有幫助 0
評論 0L***y
Netherlands
January 29, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄