客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.
這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.

博科(Brocade)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC

#179816
#179816

Macom CWDM4 DFB ≤ 4.5W 雙工 LC 單模&多模

NT$11,479.00
FS P/N: QSFP-LX4-100G
FS P/N: QSFP-LX4-100G
7 銷量
3 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 29 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科兼容 100GBASE-LX4 QSFP28 光模組(單模/多模,1310nm,2km/100m,LC,DOM)

100GBASE-LX4 模塊在 單模 上支持長達 2km 的鏈路長度,在帶有雙工 LC 連接器的 OM3 多模 上支持長達 100m 的鏈路長度。該光模組是一個完全集成的 4 x 25.78Gbit/s 光模組,由 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm 波長冷卻 DFB LD、驅動器 IC、PIN 光電二極體以及時鐘和數據恢復 (CDR) IC 組成,具有 25Gbit/電氣介面。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時操作參數。它適用於具有 多模 和 單模 的 100G 乙太網以及數據中心互連應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-LX4-100G更改為QSFP-LX4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
博科兼容型號名
QSFP-LX4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
傳輸距離
2km@單模/100m@OM3 多模
介面
雙工 LC
光纖類型
單模/多模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-3~4.5dBm
接收靈敏度
<-7.3dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
100G連接技術在數據中心和電信領域廣泛應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
100G卓越性能和高品質
配備Macom晶元的QSFP28光模組可在100G鏈路中實現高速傳輸和低功耗。
Macom 晶元
穩定傳輸
低功耗
≤4.5W
CWDM4 DFB激光器
單模/多模應用
在主機設備中進行測試以驗證互操性
每支光模組都經過兼容性的質量測試,以確保在目標交換機環境中的無故障操作。
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1271nm,1291nm,
1311nm,1331nm
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼率測試
BER 5E-5
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接

FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。

中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
接頭
雙工LC
雙工LC
MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
雙工LC
最大傳輸距離
2km@單模/100m@OM3 多模
2km@單模
2km@單模
2km@單模
調製格式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
晶元
Macom
Macom
Macom
博通(Broadcom)
功耗
≤4.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤4W
發射器類型
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
協議
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
QSFP28 MSA, SFF-8636
100G Lambda MSA , 100G-FR
應用場景
數據中心,100G乙太網單/多模
數據中心, 100GBASE乙太網
數據中心, 100GBASE乙太網, 100G轉4x 25G分支應用
數據中心, 100GBASE乙太網, 400G轉4x 100G分支應用
用戶提問
提問
所有 (2)定製 (1)工作溫度 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

G***s

United States

October 09, 2023
5.0
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
確認購買
有幫助 1
評論 0

B***r

United States

October 04, 2023
5.0
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
確認購買
有幫助 3
評論 0

R***e

United States

April 20, 2023
5.0
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄