該400GBASE-PLR4模塊支持使用MTP/MPO-12連接器的並行單模光纖(單模)上高達10公里的鏈路長度。它符合IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。400G乙太網信號由每個通道一個波長傳輸,共四個並行通道。它可以作為4x100G分支轉換為QSFP-LR-100G。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFPDD-PLR4-400G更改為QDD-PLR4-400G,但產品本身並未改變。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419120623gwx7jc.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120623gwx7jc.jpg)
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024041912061643cfl7.jpg)
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.C.jpg)
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120610ejz7tg.jpg)
![飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.E.jpg)
飛速(FS)4x100GBASE-LR QSFP-DD單模光模組 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 APC 支持4x 100G-LR
#183248
#183248
NT$40,409.00
FS P/N: QDD-PLR4-400GFS P/N: QDD-PLR4-400G
8 銷量
9 評價
9 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 光模組 (單模, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QDD-PLR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFPDD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-1.9~4.8dBm
接收功率
-8.2~5.8dBm
功率預算
6.3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤ 10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424153204edrvbr.jpg)
特徵概述
逐站升級您的網路
在現有的100G站點中升級一個站點到400G設備,並將其連接到現有的100G站點。
將新的400G站點連接到現有的100G站點
充分利用400G埠帶寬
100G光模組重新用於新的400G埠
400G領先的性能和質量
內置Inphi DSP晶元的QSFP-DD光模組在400G鏈路中提供高速、低功耗。
Inphi DSP Chip
穩定傳輸
≤10W
低功耗
53G EML激光器
確保產量
已在真機環境中測試驗證其互操性
每支光模組都進行質量測試以確保在目標交換機環境中具有兼容性,從而確保無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251612500633jp.jpg)
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
無數據丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
封裝技術 | COB | BOX | COB | BOX |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 400G到4x100G分線 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (9)埠 (2)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
0
0
0
0
R***t
United States
June 15, 2023
You』ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***a
United States
June 07, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***f
Germany
May 13, 2023
These modules are working as expected and we don』t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄