這款 400GBASE-DR4 光模組支持使用MTP/MPO-12連接器的單模光纖(單模)上高達500m的鏈路長度。該模塊符合QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。400G乙太網信號由每個通道一個波長傳輸,共四個並行通道。它可以作為4x100G分支轉換為QSFP-DR-100G。這是一種成本效益高、功耗低的400GBASE數據中心解決方案。
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119152410v8rqep.jpg)
單擊打開
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/images/20231122132436dq4j59.jpg)
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410v8rqep.jpg)
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410m2puxl.jpg)
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426104949iv8bn6.jpg)
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119152410xq6hme.jpg)
![定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO 這張圖片是關於QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261049491m1k4o.jpg)
定製400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO
#183585
#183585
NT$15,523.00
FS P/N: QDD-DR4-400GFS P/N: QDD-DR4-400G
2 銷量
4 評價
2 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
49件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM 光模組 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QSFDD-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
單模SMF
調製方式
PAM4
接收器類型
PIN
發射光功率
-2.9~4.0dBm
接收靈敏度
-5.9dBm~4.0dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 到 70°C(32 到 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC 功能
否
協議
IEEE 802.3bs、QSFP-DD CMIS Rev 4.0、QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307241514167zpl4b.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
<
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)兼容性 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
S***r
United States
November 10, 2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
確認購買
有幫助 1
評論 0E***s
United States
November 02, 2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
確認購買
有幫助 2
評論 0L***k
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don』t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄