客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
01:14
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.

博科(Brocade)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC

#184585
#184585

Broadcom ≤4.5W Single Lambda 100G-400G 雙工 LC 單模

NT$12,412.00
FS P/N: QSFP-LR-100G
FS P/N: QSFP-LR-100G
4 銷量
6 評價
6 問答
184件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科(Brocade )兼容 100GBASE-LR單波長 QSFP28 PAM4光模組 (單波長, 單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)

100GBASE-LR單波長 QSFP28光模組專為在單模光纖上使用,通過雙工LC連接器實現100GBASE乙太網吞吐量達到10km,波長為1310nm的設計。傳輸器內置 Broadcom 晶元,將4x25G NRZ電信號轉換為1x100G PAM-4光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP2828-LR-100G更改為QSFP-LR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
兼容型號名
QSFP-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-1.4~4.5dBm
最小接收功率
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
100G波長 MSA 符合100G-LR規格要求
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4.5W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
光纖類型
單模
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
COB (板載晶元)封裝
BOX封裝技術
BOX封裝技術
晶元
Broadcom 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x 100G分線
800G到8x 100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (6)解決方案 (3)參數 (2)兼容性 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
6
0
0
0
0

F***d

United Kingdom

August 10, 2020
5.0
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
確認購買
有幫助 18
評論 0

H***k

Australia

June 28, 2020
5.0
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
確認購買
有幫助 8
評論 0

H***e

United States

May 21, 2020
5.0
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
確認購買
有幫助 14
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄