100GBASE-FR單波長 QSFP28光模組用於在單模光纖上實現100GBASE乙太網吞吐量,傳輸距離可達2km,通過雙工LC連接器使用1290nm波長該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu和 100G波長 MSA標準。數字診斷功能可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網等。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-FR-100G-29更改為QSFP-FR-100G-29,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311009083y1i1u.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311009083y1i1u.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311009149ep5zd.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100919c008s7.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-FR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 2km DOM 雙工LC
#185635
#185635
NT$27,033.00
FS P/N: QSFP-FR-100G-29FS P/N: QSFP-FR-100G-29
0 銷量
2 評價
0 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-FR QSFP28光模組 (單波長, 單模, 1290nm, 2km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-FR-100G-29
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-2.4~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
BOX 封裝
內置FEC
是 (KP4)
調製格式
PAM4
技術協議
100G波長MSA 符合100G-FR規格要求
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230904112353d5lti5.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161552266r5y8t.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1290nm
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1290nm | 1270nm | 1310nm | 1330nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x 25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
B***t
France
January 07, 2023
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
確認購買
有幫助 0
評論 01***8
13381
January 03, 2023
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄