M6200 系列 5U 網管機箱支持 MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM 模塊,所有關鍵部件、電源、管理模塊和介面模塊均可熱插拔,允許在線現場更換。它支持帶外 OSC 遠程管理和 NMS 管理。
M6200 系列提供高效、易於部署的解決方案。它擁有多種光層板卡,支持主控板 1+1 保護和可視化管理,安全高效地實現無縫部署,可用於教育、零售、娛樂等行業,解決運維成本高、部署複雜等問題。
註:機箱自帶 NMU 主控板、散熱風扇和電源。
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230630163409wqlcqd.jpg)
單擊打開
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630163409wqlcqd.jpg)
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306301637403rdf9g.jpg)
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023063016340931ab9e.jpg)
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630163409fr0e1a.jpg)
![M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理 這張圖片是關於M6200-CH5U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630163409d1kmzm.jpg)
M6200-CH5U,5U 18槽託管空機箱,冗餘直流PSU和風扇,支持WEB/SNMP管理
#188015
#188015
NT$23,611.00
FS P/N: M6200-CH5UFS P/N: M6200-CH5U
1 銷量
1 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 17 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
M6200-CH5U,定製的 18 插槽 5U 網管機箱空載平臺,冗餘直流 PSU 和風扇,支持 WEB/SNMP 管理
規格參數
插槽數量
18插槽
封裝類型
機架式
電源類型
直流電源(雙備份)
工作電壓範圍
DC
-36V~-72VDC
相對濕度
10% ~ 90% (無冷凝)
管理口類型
WEB, SNMP v2
網路介面
2個SFP LAN埠100Base-X
4個RJ45 LAN埠 10/100Base-T
4個RJ45 LAN埠 10/100Base-T
尺寸 (HxWxD)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
功耗
<350W
溫度
工作溫度 -10~50°C (14~122°F)
存儲溫度 -20~80°C (-4~176°F)
存儲溫度 -20~80°C (-4~176°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311271607560diopx.jpg)
特徵概述
冗餘冷卻風扇和電源
6 個熱插拔風扇可實現卓越的冷卻效果並降低功耗。 1+1雙電源保證網路傳輸可靠性。
18 個單元插入式模塊
低功耗<
350W
左右風向
高度集成的一站式平臺
M6200系列平臺是一個集成解決方案,提供10G DWDM長途服務。 它配備了GUI管理系統,可以輕鬆管理整個網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231127161408qusjrh.jpg)
多速率客戶服務
支持GE/2.5G/10G/40G/100G多種業務速率。
冗餘備份
雙主控、雙電源,網路管理更可靠。
易於操作和管理
可隨時進行現場或遠程管理。
通過WEB管理監控您的網路
您可以隨時隨地通過WEB管理輕鬆查看重要數據、警報、報告等。
WEB 管理
故障管理
監控管理
多業務平臺,適合DWDM長距離解決方案
M6200系列適用於匯聚接入網,為教育、中小企業、政府、運營商等行業提供高效的解決方案。
機架單元 | 5U | 2U |
插槽數量 | 18插槽 | 7插槽 |
電源 | 雙直流電源, -36VDC~-72VDC | 雙直流電源, -36VDC~-72VDC |
功耗 | < 350W | < 300W |
管理口類型 | WEB, SNMP v2 | WEB, SNMP v2 |
網路介面 | 2x SFP LAN埠 100Base-X 4x RJ45 LAN埠 10/100Base-T | 2x SFP LAN埠 100Base-X 4x RJ45 LAN埠 10/100Base-T |
尺寸(HxWxD) | 8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm) | 3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm) |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***y
United States
December 07, 2023
I didn't anticipate getting any extra info, but this is top-notch customer service, and I'm thoroughly impressed! Thanks!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄