客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.
這張圖片是關於SFPDD-DR-100G.

中性(Generic)兼容100GBASE-DR SFPDD 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC

#188386
#188386

Inphi EML ≤3.5W 雙工 LC SMF

NT$8,990.00
FS P/N: SFPDD-DR-100G
FS P/N: SFPDD-DR-100G
5 銷量
2 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 27 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

100GBASE-DR SFPDD光模組(單模、1310nm、500m、LC、DOM)

100GBASE-DR單波長 SFPDD模塊設計用於通過雙工LC連接頭使用1310nm波長,通過單模光纖(單模)實現高達500m的100GBASE乙太網吞吐量,光模組符合SFPDD MSA和SFP-DD MIS Rev 2.0標準。將2x26.5625GBd PAM4電氣通道組合成一個符合IEEE100GBASE-DR的53.125GBd PAM4光通道。憑藉這些功能,這款易於安裝、熱插拔的光模組適合用於各種應用,例如數據中心、100G乙太網。

規格參數
兼容型號名
SFPDD-DR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP-DD
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9-4dBm
最小接收功率
-5.9dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX
內置FEC
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
功耗低於3.5W
100G單波長收發器內置Inphi DSP晶元,可在100G應用中提供高速、低功耗。
Inphi DSP晶元
傳輸穩定
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
用戶提問
提問
所有 (2)優勢 (1)應用 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

J***n

United States

June 28, 2023
5.0
Working performance: As expected, no issues.

Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.

Service: Exceptional

Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
確認購買
有幫助 2
評論 0

F***a

Australia

June 10, 2023
5.0
We have used them for a project, and they have performed as expected.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄