平面光波電路 (PLC) 分路器是一種光功率管理設備,採用二氧化硅光波導技術製造,將光信號從中心局 (CO) 分配到多個駐地位置。PLC 分路器常見於 PON(無源光網路)中、Datacom、LAN(區域網)、CATV(有線電視)、LCP(本地匯聚點)、FTTx等應用,適用於通信、醫療、銀行、大廈、大型寫字樓、辦公室等高帶寬場所。質量網路要求。FHD®盒式分光器憑藉其體積小、可靠性高、工作波長範圍寬等特點,廣泛應用於PON網路中,實現低成本的光信號功率分配解決方案。
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240617171200rh04om.jpg)
單擊打開
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171200rh04om.jpg)
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171200xjh5en.jpg)
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171200isrnhq.jpg)
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171200xcjb1v.jpg)
![1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310211441329ntwxp.jpg)
1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模
#189500
#189500
NT$1,089.00
FS P/N: FHD-PLC1x21LCAFS P/N: FHD-PLC1x21LCA
5 銷量
0 評價
0 問答
型號:
100件在途庫存 , 最快09 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1 x 2 PLC 光纖分路器,標準 FHD® 盒式 LC/APC,單模
規格參數
封裝形式
FHD 盒子
配置類型
1x 2
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接器類型
LC/APC
分流比
50/50
插入損耗
≤4.1dB
回波損耗
≥ 55dB
插入損耗
損耗均勻性
損耗均勻性
≤ 0.4dB
方向性
≥ 55dB
偏振相關損耗
≤ 0.2dB
溫度相關損耗
≤ 0.5dB
波長相關損耗
≤ 0.3dB
工作波長
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
35x109x118mm (1.38"x4.29"x4.65")
溫度
工作溫度 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
存儲溫度 -40 至 85°C (-40 ~ 185°F)
存儲溫度 -40 至 85°C (-40 ~ 185°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231021170313cg34ek.jpg)
特徵概述
優質光纖分路器確保穩定傳輸
具有緊湊結構和抗彎曲特性的FHD®卡式分光器,在使用過程中不會產生太多的失真,從而確保可靠的光傳輸。
彎曲不敏感光纖
G.657A1 電纜的最小彎曲半徑為 10mm,可實現更緊湊或彎曲的電纜布線。
納米氧化鋯陶瓷插芯
納米氧化鋯陶瓷插芯提供 4.0dB 的最大 IL 值和 55 dB 的最小 RL 值。
無需工具安裝
快速部署 - 工廠預製的模塊化系統可以節省空間、安裝時間和成本。
光信號均勻分布
PLC分路器使每個分路器輸出埠的傳輸功率相同,從而簡化了網路設計並降低了成本。
集成式1U光纖管理平臺
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231030150306c84wfi.jpg)
廣泛應用於 FTTX 項目和數據通信中心
光分路器在無源光網路(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中發揮了重要作用,允許許多用戶共享一個 PON 介面。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄