IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524152815_811.jpg)
單擊打開
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_811.jpg)
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_897.jpg)
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
8ft (2.4m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色
#194823
#194823
NT$308.00
FS P/N: PC14C13-10AFS P/N: PC14C13-10A
10 銷量
3 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
2.4m(8ft ) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250V/10A 電源延長線, 黑色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
10A
長度
2.4m(8ft )
顏色
黑色
線規
18AWG
外徑
7.8 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
特徵概述
10A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
p***r
Australia
July 08, 2021
unbelievably great service and delivery time. Goods dispatched within an hour of order and arrived the next day from interstate
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄