10G SFP+無源直連高速線纜提供了一種經濟高效的連接方式,可在機架內或數據中心相鄰機架之間建立10G短距離連接。
這款無源直連高速線纜是一個理想的10GBASE乙太網網路解決方案,具備可靠性、低延遲和近零功耗的特點。與光纖相比,高速線纜成本更低,耐久性更強。該線纜具有低插入損耗和低串擾。並且符合IEEE 802.3、SFF-8431和熱插拔QSFP28 MSA標準,通過在目標交換機中進行全面系統測試,確保網路的可靠性。
請注意:FS Box目前不支持更改高速線纜的華三(H3C)和惠普(HPE)兼容性。
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230927145800l0v88k.jpg)
單擊打開
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/images/20221107170444bf033i.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927145800l0v88k.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927145803jy7bt4.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309271458056mnxds.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309271458095tmyip.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927145813gmm0lj.jpg)
![3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜 這張圖片是關於SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927145816ed6hhb.jpg)
3m (10ft)飛塔(Fortinet) 10G SFP+ 無源銅芯高速線纜
#194870
#194870
NT$498.00
FS P/N: SFPP-PC03FS P/N: SFPP-PC03
441 銷量
1.6K 評價
0 問答
長度:
20件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
飛塔(Fortinet)兼容10G SFP+無源銅芯高速線纜 (3m, 無源, SFP+至SFP+, 30AWG)
規格參數
飛塔(Fortinet)兼容型號名
SFP-H10GB-CU3m
品牌
飛速(FS)
介面類型
SFP+轉SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
線纜類型
銅
電源
3.3V
最小彎曲半徑
23mm
線規
30AWG
線纜長度
3m (9.84ft)
外護套材質
PVC (OFNR)
線纜類型
無源雙絞線
溫度
0~70°C (32~158°F)
功耗
≤0.1W
應用
10G乙太網
技術協議
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit乙太網, 光纖通道
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857996095e8561b93124d0.32707754.jpeg)
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的SFP+ 10G埠之間建立10G鏈路,經濟有效。
<0.1w
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑23mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721114102tqy18q.jpg)
為您的網路實現無縫連接
飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。
低成本短連接方式
高速線纜使用雙絞線銅纜傳輸數據,相當於1個光纖和2個光模組,很大程度上降低光纖連接的成本。
出色的可靠性和耐久性
採用高屏蔽PVC外護套設計的高速線纜對灰塵和環境干擾的敏感度較低,提高了穩定性和使用壽命。
簡單即插即用
高速線纜符合SFP+ MSA標準,並提供熱插拔功能,無需電口或光口連接器,從而提高了正常運行時間和可維護性。
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1429
190
61
0
3
T***n
Australia
June 20, 2024
Works perfectly between my Ubiquiti Dream Machine Pro SE and USW-24-G2 with the order and delivery of the DAC completed within a few days. Great Job
確認購買
有幫助 0
評論 0N***d
United States
June 06, 2024
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄