該模塊為400GBASE-SR4.2光模組,採用MTP/MPO-12連接器,能在並行OM5多模光纖上達到150m的傳輸距離。它符合IEEE 802.3協議和400GAUI-8/PAM4標準。
內置數字診斷監測(DDM)功能可實時獲取運行參數。適用於400G乙太網和數據中心互連應用,並能支持4×100G-SR1.2。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QDD-SR8-400G更改為QDD-SR8-400G,但產品本身沒有變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
思科(Cisco) QDD-400G-SR4.2-BD兼容 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12,支持4× 100G-SR1.2
Hot #199401
Hot #199401
NT$39,787.00
FS P/N: QDD-SR4.2-400GFS P/N: QDD-SR4.2-400G
612 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)QDD-400G-SR4.2-BD兼容 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD光模組 PAM4 850nm 100m DOM(多模,850nm,100m,MTP/MPO,DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-400G-SR4.2-BD
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
850nm,910nm
最大傳輸距離
70m@OM3/150m@OM5
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5dBm~4dBm
接收功率
-8.5dBm~4dBm
功率預算
2dB
調製
8x 53.125Gb/s PAM4
功耗
≤12W
消光比
3dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX&RX
內置前向糾錯碼(FEC)
否
線芯尺寸
OM3:50/125µm,OM4:50/125µm
封裝技術
COB
質保
5年
技術協議
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
400G領先的性能和質量
內置Inphi DSP晶元,QSFP-DD光模組在400G鏈路上提供高速和低功耗。
Inphi DSP晶元
穩定傳輸
≤12W
低功耗
400Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包&
CRC
TDECQ測試
1.68db
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-12 (APC) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 70m/150m@多模 | 30m/50m@多模 | 500m@單模 | 100m@多模 | 500m@單模 | 2km@單模 |
調製 | 8x 53.125G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤12W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DFB | CWDM EML |
封裝技術 | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | OSFP MSA, CMIS, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3ck | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心400到dG4x 100G分線 | 乙太網Infiniband 400G到400G的點對點連接 | 數據中心800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心400G到8x50G分線 | 數據中心800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄