客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.
這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.

思科(Cisco)兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR

#201771
#201771

Broadcom 7nm DSP SiPh-Based ≤ 11W MTP/MPO-12 SMF 4x 100G-FR

NT$31,077.00
FS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
FS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 30 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(Cisco)兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 硅光模組 PAM4 1310nm 2km DOM (單模, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

400GBASE-FR硅光模組,使用MTP/MPO-12連接器,在平行單模光纖上可傳輸最長2km的距離。它符合 QSFP-DD 硅光模組 MSA、IEEE 802.3 協議和 400GAUI-8 標準。
內置的數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它適用於 400G 乙太網和數據中心互連應用。它還可用作連接 QSFP-FR-100G 的 4x100G 分路器。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QDD-DR4-400G更改為QDD-DR4-400G,但產品本身沒有變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。

規格參數
型號名
QDD-4X100G-FR-Si
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
2km
連接器
MTP/MPO-12
光纖
SMF
發射器類型
CW DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-3.1~4.0dBm
接收功率
-7.1~4.0dBm
功率預算
4dB
調製
PAM4
功耗
≤11W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
內芯尺寸
9um/125um
包裝技術
用於 CW 激光器的 ~-CAN
協議
IEEE 802.3 標準, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5 年

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
逐個站點升級您的網路
將一個站點升級到 400G 設備,並將其連接到現有的 100G 站點。
將新 400G 站點連接到原有 100G 站點
充分利用 400G 埠帶寬
在新 400G 埠中重複使用 100G 光學器件
基於硅光技術的高性能晶元,專為數據中心設計
通過硅光子技術提高網路運行時間,降低擁有成本。
Broadcom 7nm DSP 晶元
穩定傳輸
≤11W
低功耗
53G EML 激光器
高質產品
全面測試提高可靠性
通過先進設備的嚴格流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ 測試
3.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
FS BOX 可重新配置光模組,以便與不同品牌搭配使用,從而靈活地降低了庫存成本。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
連接器
MTP/MPO-12
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根)
雙工LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根)
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根)
線纜距離(最大)
2km@單模
2km@單模
2km@單模
500m@單模
500m@單模
調製方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
padcom 7nm DSP
功耗
≤11W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
發射器類型
CW DFB
EML
CWDM EML
DFB
DFB
包裝工藝
用於 CW 激光器的 TO-CAN
COB
COB
COB
COB
協議
QSFP-DD MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3 標準
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
應用
乙太網 400G 轉 4x100G 分支線纜
數據中心
數據中心
數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線
數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄