400GBASE-FR硅光模組,使用MTP/MPO-12連接器,在平行單模光纖上可傳輸最長2km的距離。它符合 QSFP-DD 硅光模組 MSA、IEEE 802.3 協議和 400GAUI-8 標準。
內置的數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它適用於 400G 乙太網和數據中心互連應用。它還可用作連接 QSFP-FR-100G 的 4x100G 分路器。
單擊打開
中性(Generic)兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR
#201773
#201773
NT$31,077.00
FS P/N: QDD-4X100G-FR-SiFS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 30 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic)兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 硅光模組 PAM4 1310nm 2km DOM (單模, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QDD-4X100G-FR-Si
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
2km
連接器
MTP/MPO-12
光纖
SMF
發射器類型
CW DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-3.1~4.0dBm
接收功率
-7.1~4.0dBm
功率預算
4dB
調製
PAM4
功耗
≤11W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
是
內芯尺寸
9um/125um
包裝技術
用於 CW 激光器的 ~-CAN
協議
IEEE 802.3 標準, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5 年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
逐個站點升級您的網路
將一個站點升級到 400G 設備,並將其連接到現有的 100G 站點。
將新 400G 站點連接到原有 100G 站點
充分利用 400G 埠帶寬
在新 400G 埠中重複使用 100G 光學器件
基於硅光技術的高性能晶元,專為數據中心設計
通過硅光子技術提高網路運行時間,降低擁有成本。
Broadcom 7nm DSP 晶元
穩定傳輸
≤11W
低功耗
53G EML 激光器
高質產品
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
每支光模組都經過在目標交換機環境中的兼容性質量測試,確保無故障運行。
全面測試提高可靠性
通過先進設備的嚴格流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ 測試
3.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
FS BOX 可重新配置光模組,以便與不同品牌搭配使用,從而靈活地降低了庫存成本。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) |
線纜距離(最大) | 2km@單模 | 2km@單模 | 2km@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製方式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | padcom 7nm DSP |
功耗 | ≤11W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | CW DFB | EML | CWDM EML | DFB | DFB |
包裝工藝 | 用於 CW 激光器的 TO-CAN | COB | COB | COB | COB |
協議 | QSFP-DD MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3 標準 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 乙太網 400G 轉 4x100G 分支線纜 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線 | 數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄