400GBASE-FR硅光模組,使用MTP/MPO-12連接器,在平行單模光纖上可傳輸最長2km的距離。它符合 QSFP-DD 硅光模組 MSA、IEEE 802.3 協議和 400GAUI-8 標準。
內置的數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它適用於 400G 乙太網和數據中心互連應用。它還可用作連接 QSFP-FR-100G 的 4x100G 分路器。
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231110160157ua4r4v.jpg)
單擊打開
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110160157ua4r4v.jpg)
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110160157y3yesy.jpg)
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094518s73m68.jpg)
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110160157qumupd.jpg)
![Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR 這張圖片是關於QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094206xv8l4s.jpg)
Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 APC SMF, 支持 4 × 100G-FR
#201777
#201777
NT$31,077.00
FS P/N: QDD-4X100G-FR-SiFS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Juniper Networks兼容 400GBASE-FR QSFP-DD 硅光模組 PAM4 1310nm 2km DOM (單模, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QDD-4X100G-FR-Si
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
2km
連接器
MTP/MPO-12
光纖
SMF
發射器類型
CW DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-3.1~4.0dBm
接收功率
-7.1~4.0dBm
功率預算
4dB
調製
PAM4
功耗
≤11W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
是
內芯尺寸
9um/125um
包裝技術
用於 CW 激光器的 ~-CAN
協議
IEEE 802.3 標準, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
質保
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023111216374343yi7n.jpg)
特徵概述
逐個站點升級您的網路
將一個站點升級到 400G 設備,並將其連接到現有的 100G 站點。
將新 400G 站點連接到原有 100G 站點
充分利用 400G 埠帶寬
在新 400G 埠中重複使用 100G 光學器件
基於硅光技術的高性能晶元,專為數據中心設計
通過硅光子技術提高網路運行時間,降低擁有成本。
Broadcom 7nm DSP 晶元
穩定傳輸
≤11W
低功耗
53G EML 激光器
高質產品
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
每支光模組都經過在目標交換機環境中的兼容性質量測試,確保無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
全面測試提高可靠性
通過先進設備的嚴格流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ 測試
3.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
FS BOX 可重新配置光模組,以便與不同品牌搭配使用,從而靈活地降低了庫存成本。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用了12根光纖中的8根) |
線纜距離(最大) | 2km@單模 | 2km@單模 | 2km@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製方式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | padcom 7nm DSP |
功耗 | ≤11W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | CW DFB | EML | CWDM EML | DFB | DFB |
包裝工藝 | 用於 CW 激光器的 TO-CAN | COB | COB | COB | COB |
協議 | QSFP-DD MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3 標準 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 乙太網 400G 轉 4x100G 分支線纜 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線 | 數據中心800G 轉 2x400G 分線 400G 轉 4x100G 分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄