客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.
這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.

中性(Generic)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC

#201787
#201787

Inphi 7nm DSP EML ≤10W 雙工LC 單模

NT$59,074.00
FS P/N: QDD-LR4L-400G
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 13 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

中性(Generic)兼容 400G-LR4L QSFP-DD光模組 PAM4 1310nm 6km (單模, 1310nm, 6km, LC, DOM)

這款400GBASE-LR4L模塊採用雙工LC連接器,在並行單模光纖上可實現高達6km的傳輸距離。符合QSFP-DD CMIS Rev 4.0和IEEE 802.3 400GAUI-8標準。
內置數字診斷監測(DDM)功能,可實時監測操作參數。適用於400G乙太網和數據中心互連應用。

規格參數
兼容型號名
QDD-LR4L-400G
品牌
FS
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
最大傳輸距離
6km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.7~5.1dBm
接收功率
-9~5.1dBm
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~ 70°C (32~158°F)
調製
8x 50G PAM4
內置前向糾錯碼(FEC)
線芯尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compliant
質保
5年

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
400G領先的性能和質量
內置Inphi DSP晶元的QSFP-DD光模組,在400G鏈路中提供高速和低功耗。
內置DSP晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
在真機環境中測試確保其互操性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
全面性能檢測
經過嚴格品控流程和先進設備的驗證,確保獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ測試
<3.4dB
誤碼率測試
<BER 2.4E-4
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大線纜距離
6km@單模
10km@單模
10km@單模
10km@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
功耗
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
傳輸器類型
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
封裝技術
BOX
COB
BOX
COB
技術協議
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
應用
乙太網
數據中心
乙太網
數據中心400G到4x100G分線
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄