這款400GBASE-LR4L模塊採用雙工LC連接器,在並行單模光纖上可實現高達6km的傳輸距離。符合QSFP-DD CMIS Rev 4.0和IEEE 802.3 400GAUI-8標準。
內置數字診斷監測(DDM)功能,可實時監測操作參數。適用於400G乙太網和數據中心互連應用。
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231114010808u32p4o.jpg)
單擊打開
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010808u32p4o.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010808qmghyc.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311140108082hp4bo.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010808ia4m1p.jpg)
![戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094206cza8cp.jpg)
戴爾(Dell)兼容 400GBASE-LR4L QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 6km DOM 雙工LC
#201793
#201793
NT$59,074.00
FS P/N: QDD-LR4L-400GFS P/N: QDD-LR4L-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 13 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容 400G-LR4L QSFP-DD光模組 PAM4 1310nm 6km (單模, 1310nm, 6km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-LR4L-400G
品牌
FS
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
最大傳輸距離
6km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.7~5.1dBm
接收功率
-9~5.1dBm
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~ 70°C (32~158°F)
調製
8x 50G PAM4
內置前向糾錯碼(FEC)
否
線芯尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compliant
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311141509514z8mxc.jpg)
特徵概述
400G領先的性能和質量
內置Inphi DSP晶元的QSFP-DD光模組,在400G鏈路中提供高速和低功耗。
內置DSP晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
在真機環境中測試確保其互操性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625161113njyqin.jpg)
全面性能檢測
經過嚴格品控流程和先進設備的驗證,確保獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ測試
<3.4dB
誤碼率測試
<BER 2.4E-4
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大線纜距離 | 6km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
傳輸器類型 | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | COB | BOX | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 乙太網 | 數據中心 | 乙太網 | 數據中心400G到4x100G分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄