客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.
這張圖片是關於QSFP-SL4-100G.

邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-SL4 QSFP28光模組 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 並行 MMF,4x 25G-SR

#204365
#204365

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-SR MPO-12 MMF

NT$1,835.00
FS P/N: QSFP-SL4-100G
FS P/N: QSFP-SL4-100G
14 銷量
2 評價
0 問答
3件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-SL4 QSFP28 光模組 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

邁絡思(Mellanox)兼容QSFP28光模組專為在OM4多模光纖(MMF)上通過MTP/MPO-12連接器使用850nm波長實現100GBASE乙太網吞吐量而設計,最長可達30米。該光模組符合 IEEE 802.3bm 標準。此外,通過QSFP28 MSA指定的I2C介面,還可提供數字診斷功能,以實時訪問操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心層和分布層應用。

規格參數
型號名
QSFP-SL4-100G
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大線纜距離
20m@OM3/30m@OM4
連接器
MPO-12
光纖
MMF
發射器類型
VCSEL
接收類型
PIN
TX 功率
-8.4~2.4dBm
最小接收功率
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
協議
IEEE 802.3bm
質保
5 年

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
專為短距離傳輸的高容量 100G 應用而設計
由於內置 MTP/MPO-12 連接器,8 芯和 12 芯 MPO 主幹線纜均可用於 OM3 上 20 米或 OM4 上 30 米的 100G 高性價比解決方案。
全面測試提高可靠性
通過嚴格的流程和先進設備進行測試,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
掩碼邊距>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
850nm
850nm
850nm
850nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
最大傳輸距離
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
光纖類型
多模
多模
多模
多模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
應用
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
200G到 2x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.5
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
1
0
0
0

C***a

Netherlands

May 17, 2024
5.0
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
確認購買
有幫助 4
評論 0

B***i

United Kingdom

May 14, 2024
4.0
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄