Extreme Networks兼容的100G QSFP28到2x 50G QSFP28直連銅纜旨在提供成本效益的100GbE到2x 50GbE乙太網連接解決方案,以滿足數據中心對更高帶寬的不斷增長需求。該光模組符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA的標準。
注意:FS Box目前不支持更改H3C和HPE兼容性直連銅芯高速線纜的功能。
單擊打開
Extreme Networks兼容的100G QSFP28到2x 50G QSFP28直連銅纜旨在提供成本效益的100GbE到2x 50GbE乙太網連接解決方案,以滿足數據中心對更高帶寬的不斷增長需求。該光模組符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA的標準。
注意:FS Box目前不支持更改H3C和HPE兼容性直連銅芯高速線纜的功能。
飛速(FS)可在線配置 DAC 線纜任一連接器與 FS BOX 的預設兼容性,以連接思科與 Arista、戴爾與瞻博網路以及任何其他混合配置。
該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。
該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。
線纜類型 | 無源直連銅纜 | 無源直連銅纜 | 有源直連銅纜 | 有源光纜 | 有源光纜 |
傳輸速率 | 100G到2x50G | 100G到4x25G | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G |
介面類型 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 |
功耗 | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
線纜長度 | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
線規 | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
最小彎曲半徑 | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
光纖類型 | 銅纜 | 銅纜 | 銅纜 | 光纜 | 光纜 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
G***o
United States
B***y
Australia
A***m
United States