客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.
這張圖片是關於Q-2QPC04.

4m (13ft) Extreme Networks兼容 100G QSFP28到2 x 50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜

#205241
#205241

≤0.5W 26AWG 雙絞線

NT$3,702.00
FS P/N: Q-2QPC04
FS P/N: Q-2QPC04
0 銷量
3 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(Cisco)兼容 100G QSFP28轉2x 50G QSFP28直連銅芯高速線纜(4m, QSFP28轉QSFP28)

這款100G QSFP28到2x 50G QSFP28直連銅芯高速線纜是為了在數據中心中實現高性價比的100GbE到2x 50GbE乙太網連接解決方案,以滿足對更高帶寬的不斷增長的需求。該光模組符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA的標準。

注意:FS Box目前不支持更改H3C和HPE兼容性直連銅芯高速線纜的功能。

規格參數
兼容型號名
Q-2QPC04
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP28~QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑(光纜)
10D/5D (動態/靜態)
線規
26AWG
線纜長度
4m
外護套材質
PVC (OFNR)
線纜類型
無源雙絞線
商業溫度範圍
0-70℃(32~158°F)
技術協議
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
應用
100G乙太網, 128G光纖通道

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高質量和可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗 實現節能
直連銅纜適用於非常短的鏈路,是在機架內和相鄰機架之間的 QSFP-100G 埠之間建立百兆鏈路的經濟高效的方法。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
26mm
最小彎曲半徑便於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
實現網路無縫連接

飛速(FS)可在線配置 DAC 線纜任一連接器與 FS BOX 的預設兼容性,以連接思科與 Arista、戴爾與瞻博網路以及任何其他混合配置。

靈活部署

該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。

簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

線纜類型
無源直連銅纜
無源直連銅纜
有源直連銅纜
有源光纜
有源光纜
傳輸速率
100G到2x50G
100G到4x25G
100G到4x25G
100G到2x50G
100G到4x25G
介面類型
QSFP28到QSFP28
QSFP28到SFP28
QSFP28到SFP28
QSFP28到QSFP28
QSFP28到SFP28
功耗
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
線纜長度
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小彎曲半徑
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
光纖類型
銅纜
銅纜
銅纜
光纜
光纜
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
1
0
0
0

G***o

United States

November 11, 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***y

Australia

October 23, 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
確認購買
有幫助 1
評論 0

A***m

United States

November 01, 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄