這些光纖梯形插孔用於連接兩根LC光纖跳線,以延長光纖跳線的長度,雙工適配器可接受兩個單工連接頭或一個雙工連接頭。
光纖Keystone插孔旨在輕鬆卡入帶有標準開口的Keystone接插板或牆板,可以穿過牆壁布線並提供與光纖網路的便捷連接,使其成為將光纖引入家庭和網路的絕佳解決方案。飛速(FS)提供帶有LC/SC/ST連接頭的光纖梯形插座,包括單模和多模(OM3和OM4),具有高精度和低插入損耗。
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143313.main.jpg)
單擊打開
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.main.jpg)
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.B.jpg)
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.C.jpg)
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.D.jpg)
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.E.jpg)
![LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包 這張圖片是關於KJ-SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143313.F.jpg)
LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包
#206437
#206437
NT$622.00
FS P/N: KJ-SMLCDXFS P/N: KJ-SMLCDX
169 銷量
0 評價
0 問答
11件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
LC/UPC-LC/UPC 雙工單模光纖Keystone插孔,10個/包
規格參數
連接器類型
LC-LC
接頭類型
雙工
研磨類型
UPC
光纖模式
單模
插入損耗
≤0.2dB
耐用性
1000 次
安裝類型
無法蘭
套管材質
陶瓷
顏色
藍色
可燃性
UL 94V-0
包裝數量
10
RoHS認證
符合
工作溫度範圍
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
儲存溫度範圍
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
特徵概述
無工具光纖Keystone插座模塊
憑藉高精度組件和無工具設計,這款光纖Keystone插座是連接兩根光纜的理想選擇,可實現清潔、專業的安裝。
一體式設計防塵帽
防止適配器受灰塵污染,保持清潔
插入式Keystone插座夾
提供無需工具和快速安裝
氧化鋯陶瓷插芯
具有高精度對準和低插入損耗
混合光纖和銅纜的混合解決方案
這些模塊插座兼容任何標準尺寸的模塊開口的牆板、配線面板和壁掛盒,可以同時混合使用光纖和銅纜。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄