光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖跳線。
SC-LC混合光纖適配器是一種特殊款式的光纖適配器,支持不同類型光纖連接器的精密連接。專門設計用於將小型SC集成到LC配置環境中,緊湊的設計使網路運營商能夠通過節省空間和消除混合光纖組件來降低成本。
單擊打開
SC/UPC(母)-LC/UPC(公) 單工單模OS2光纖適配器/耦合器轉換器
#21106
#21106
NT$560.00
FS P/N: AD-SCF-LCM-SM-SX-FSFS P/N: AD-SCF-LCM-SM-SX-FS
2.4K 銷量
7 評價
1 問答
型號:
115件現貨 中國倉, 預計送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
SC(母頭)-LC(公頭)單工單模適配器轉換器
規格參數
連接頭A
SC(母頭)
連接頭B
LC(公頭)
接頭類型
單工
光纖類型
OS2 9/125μm
插入損耗
≤0.5dB
耐用性
1000次
阻燃性
UL 94V-0
工作溫度
-25~70°C
特徵概述
使用適配器擴展光纖連接
採用高精度組件和免工具設計,適配器允許兩個設備通過與光纖線路的直接連接進行遠距離通信。
防護防塵帽
防止適配器灰塵進入並保持清潔
高精度陶瓷套管
確保光纖跳線之間的最大連接
產品介紹
SC(母頭)-LC(公頭)單工單模適配器轉換器
光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖跳線。
SC-LC混合光纖適配器是一種特殊款式的光纖適配器,支持不同類型光纖連接器的精密連接。專門設計用於將小型SC集成到LC配置環境中,緊湊的設計使網路運營商能夠通過節省空間和消除混合光纖組件來降低成本。
規格參數
連接頭A
SC(母頭)
連接頭B
LC(公頭)
接頭類型
單工
光纖類型
OS2 9/125μm
插入損耗
≤0.5dB
耐用性
1000次
阻燃性
UL 94V-0
工作溫度
-25~70°C
特徵概述
使用適配器擴展光纖連接
採用高精度組件和免工具設計,適配器允許兩個設備通過與光纖線路的直接連接進行遠距離通信。
防護防塵帽
防止適配器灰塵進入並保持清潔
高精度陶瓷套管
確保光纖跳線之間的最大連接
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$560.00
115件現貨 中國倉