400GBASE-SR4光模組,採用MTP/MPO-12連接器,可通過並行OM4多模光纖傳輸,最長可達100m。符合IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。 400G乙太網信號通過每個通道的一個波長在四個並行通道上傳輸。它可以支持2 x 200G-SR和4 x 100G-SR。
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240510143521oxbs08.jpg)
單擊打開
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143521oxbs08.jpg)
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143521j4ajmz.jpg)
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405101435216gb9qu.jpg)
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143521u9802q.jpg)
![Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR 這張圖片是關於ju.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143521me45bh.jpg)
Juniper Networks 兼容 QSFP-DD 400GBASE-多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC, 支持2 x 200G-SR&4 x 100G-SR
New #226589
New #226589
NT$20,500.00
FS P/N: QDD-SR4-400GFS P/N: QDD-SR4-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 20 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper)兼容 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4光模組 (多模, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-SR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
850nm[中心波長範圍
840 - 860nm]
最大傳輸距離
60m@OM3/100m@OM4
介面
MTP/MPO-12 APC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射功率
-4.6~4dBm
接收功率
-6.3~4dBm
功率預算
1.7dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤8W
消光比
2.5dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX & RX
內置FEC
支持
線芯尺寸
50/125µm
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240510162556amdj38.jpg)
特徵概述
400G領先的性能和質量
QSFP-DD光模組內置Maxlinear晶元,在400G鏈路中提供高速和低功耗。
Maxlinear晶元
穩定傳輸
≤8W
低功耗
400Gbps
高帶寬
在主機上測試以驗證其互操作性
每個光模組都在目標交換機環境中進行了兼容性質量測試,確保無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625112605dev5ol.jpg)
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行質量認證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
4.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC UPC |
最大傳輸距離 | 60m/100m@多模 | 70m/100m@多模 | 70m/150m@多模 | 2km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Maxlinear | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤8W | ≤10W | ≤12W | ≤10W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | CWDM EML |
封裝技術 | COB | COB | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 400G到2x 200G分線 400G到4x 100G分線" | 數據中心 400G到8x 50G分線 | 數據中心 400G到4x 100G分線 | 數據中心 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄