800GBASE-DR8 OSFP光模組支持通過單模光纖和雙MTP/MPO-12連接器實現最長500米的鏈路長度。該光模組符合IEEE 802.3ck、IEEE 802.3cu和OSFP MSA標準。內置的數字診斷監控(DDM)功能允許訪問實時運行參數。它適用於800G乙太網、2x 400G DR4或8x 100G DR分線、數據中心和雲網路。
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於DR8.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240221152900x4txwa.jpg)
單擊打開
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於DR8.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240221152900x4txwa.jpg)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171122qwdg6h.jpg)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171122gv7ukc.jpg)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522171122wc276u.jpg)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240318174517ly3v0t.jpg)
Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容OSFP 800GBASE-DR8光模組 PAM4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC 單模, 頂部帶散熱片, 支持8 x 100G-DR
New #229425
New #229425
NT$37,299.00
FS P/N: OSFP-DR8-800GFS P/N: OSFP-DR8-800G
13 銷量
12 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Juniper Networks OSFP-2X400G-DR4-P兼容800GBASE-DR8 OSFP光模組(單模, 1310nm, 500m, 雙MTP/MPO-12, DOM, 頂部帶散熱片)
規格參數
Juniper Networks兼容
OSFP-2X400G-DR4-P
品牌
飛速(FS)
封裝形式
OSFP頂部帶散熱片
最大數據傳輸速率
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大線纜傳輸距離
500m
連接器
雙MTP/MPO-12 APC
光纖
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
TX功率
-2.9~4.0dBm
最小接收功率
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
5dBm
功耗
≤16.5W
消光比
>3.5dB
封裝技術
COB (板上晶元) 封裝
調製格式
PAM4
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX內置DSP
內置FEC
否
協議
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
質保
5年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240416114939wt8vjk.jpg)
特徵概述
逐個站點升級網路
僅升級一個站點為800G設備,並且仍然將其連接到現有的400G站點。
將新800G站點連接到原有400G站點
充分利用800G埠帶寬
在新800G埠中重複使用400G光模組
800G領先性能和質量
內置Broadcom DSP,OSFP光模組在800G鏈路中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom 7nm DSP
穩定傳輸
≤16.5W
低功耗
53G EML Laser
確保產能
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | 雙MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | EML |
封裝技術 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 | COB (板上晶元) 封裝 |
晶元 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
應用 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 | 乙太網 數據中心 800G-2x400G分線 800G-8x100G分線 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
12
0
0
0
0
P***p
Ireland
December 07, 2022
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
確認購買
有幫助 2
評論 0E***e
Germany
December 07, 2022
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
確認購買
有幫助 1
評論 0A***a
Germany
December 06, 2022
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄