IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524155558_220.jpg)
單擊打開
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524155558_220.jpg)
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524155558_320.jpg)
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
1.8m IEC320 C14轉C13電源線 黑色
Hot #36017
Hot #36017
NT$296.00
FS P/N: PC14C13-15AFS P/N: PC14C13-15A
51.2K 銷量
58 評價
14 問答
91件現貨 中國倉, 預計28 Jun, 2024送達
500件在途庫存 , 最快25 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1.8m (6ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250V/15A 電源延長線, 黑色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
15A
長度
1.8m(6ft )
顏色
黑色
線規
14AWG
外徑
9.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226161911bjv2ia.jpg)
特徵概述
15A/250V 穩定傳輸
採用無氧純銅導體,具有優異的導電性和導熱性,實現安全傳輸。
無氧純銅線導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣
最大限度保護純銅導體免受外部環境的影響
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
插頭 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
接頭 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 | IEC60320 C19 |
長度 | 1.8m (6ft) | 1.8m (6ft) | 1.8m (6ft) | 1.8m (6ft) | 1.8m (6ft) |
顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
線規 | 14AWG | 16AWG | 18AWG | 14AWG | 14AWG |
電壓兼容性 | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
最大輸入電流 | 15A | 13A | 10A | 15A | 15A |
用戶提問
提問
所有 (14)未解答的問題 (1)應用 (3)產品推薦 (2)電壓 (2)認證 (1)兼容 (1)連接器 (1)尺寸 (1)線規 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
51
7
0
0
0
D***n
United States
October 19, 2022
Thank you so much for all your help and responding so quickly. It was not something critical, but you helped and improved what I had anyways. Thank you for being the best response team I have ever encountered and for all the help you always continue to give.
確認購買
有幫助 5
評論 0K***a
Canada
August 26, 2022
The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄