IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524160112_706.jpg)
單擊打開
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_706.jpg)
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_309.jpg)
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_395.jpg)
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_988.jpg)
![3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色 這張圖片是關於PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_401.jpg)
3m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色
#36023
#36023
NT$432.00
FS P/N: PC14C13-15AFS P/N: PC14C13-15A
5.9K 銷量
43 評價
9 問答
475件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
3m (10ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250V/15A 電源延長線, 藍色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
15A
長度
3m (10ft )
顏色
藍色
線規
14AWG
外徑
9.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226162401xp8ooe.jpg)
特徵概述
15A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
插頭 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
接頭 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
長度 | 3m (10ft ) | 3m (10ft ) | 3m (10ft ) |
顏色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 |
線規 | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
電壓兼容性 | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
最大輸入電流 | 15A | 10A | 15A |
用戶提問
提問
所有 (9)應用 (2)電壓 (2)認證 (1)兼容 (1)連接器 (1)尺寸 (1)線規 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
36
7
0
0
0
B***e
Brazil
March 17, 2023
I bought 100 power cords to use for our data center, my colleagues are satisfied with them because of the wonderful performance!!
確認購買
有幫助 4
評論 0K***t
United States
April 17, 2022
Nice quality power cord, jacket stands up well to scratching/tearing. Blue is nice and bright!
確認購買
有幫助 0
評論 0P***n
Finland
December 01, 2020
High quality goods and fast delivery. I especially appreciate the diverse selection. I found the right length of cables I needed.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄