室內多纖分支光纖跳線是一種低成本的預組裝光纖,主要用於傳輸設備和配線架或類似固定路線之間的室內互連。光纖具有行業標準的可燃性等級外護套,連接頭符合高速布線網路的EIA/TIA 604-2標準。
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/39047.main.jpg)
單擊打開
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/images/Kts58Fa5oQexCBwz.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.main.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.B.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.C.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.D.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.E.jpg)
![定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.F.jpg)
定製 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM4室內多芯分支光纖跳線
#39047
#39047
NT$413.00
FS P/N: ID-OM4XX4FFS P/N: ID-OM4XX4F
1.6K 銷量
62 評價
15 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
LC/UPC 單工
連接頭B:
LC/UPC 單工
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
分支長度:
分支等長0.5m-分支等長0.5m
分支:
2.0mm
拉網套件:
無
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修
4芯 50/125多模OM4室內多光芯預端接分支光纖跳線
規格參數
接頭類型
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC-UPC
光纖類型
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
光纖芯數
4芯
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
光纖等級
彎曲不敏感
最小彎曲半徑 (mm)
20/10D (動態/靜態)
插入損耗
≤0.3 dB
回波損耗
≥20 dB
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
分支線徑
2.0/0.9mm
主幹線徑
7.0-8.0mm/4.6-5.0mm
分支長度
0.3m/0.5m 等分線(默認)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-10~60°C
存儲溫度
-40~85°C
特徵概述
電信級跳線確保傳輸質量
卓越的跳線組件減少了跳線彎曲過程中的光損耗,輕鬆滿足您多樣化的布線要求。
20/10D最小彎曲半徑
彎曲不敏感光纖允許更緊密的跳線彎曲,以實現鬆弛存儲和布線
分線套件
帶有分線套件的跳線易於管理並節省布線空間
預端接連接器頭
無需拼接或連接頭組裝,節省時間,提高效率
三種外護套材質滿足不同區域應用
了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
用於優化線纜布線的分線類型
四種分支類型,滿足多樣化應用需求。請注意,當跳線總長度不超過3m時,分支長度默認為0.3m而不是0.5m。
兩種線徑滿足不同布線需求
纖細而堅固的室內多芯跳線不僅適用於高密度數據中心的布線還可以端接到機架安裝式和壁掛式外殼中。
0.9mm線徑用於機架/壁掛式外殼
2.0mm線徑用於高密度布線
使用注意事項
使用本產品前請務必閱讀使用說明書。
一
避免大力拉扯分支連接頭
二
彎曲跳線分支時,將彎曲半徑控制在 10D 以內
三
分支套件不可承受側向力和過大的拉力
用戶提問
提問
所有 (15)彎曲半徑 (1)線纜長度 (1)線纜結構 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
56
6
0
0
0
M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄