室內多芯分支跳線是一種低成本的成品跳線,主要用於傳輸設備和配線架或類似固定線路之間的室內互連。 光纖跳線具有行業標準的阻燃性護套,連接器符合用於高速布線網路的 EIA/TIA 604-2。
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/39049.main.jpg)
單擊打開
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/images/Kts58Fa5oQexCBwz.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.main.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.B.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.C.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.D.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.E.jpg)
![定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線 這張圖片是關於ID-OM4XX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39049.F.jpg)
定製8芯LC/SC/FC/ST/LSH 萬兆多模OM4 室內多芯跳線
#39049
#39049
NT$702.00
FS P/N: ID-OM4XX8FFS P/N: ID-OM4XX8F
978 銷量
62 評價
15 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
LC/UPC 單工
連接頭B:
LC/UPC 單工
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
分支長度:
分支等長0.5m-分支等長0.5m
分支:
2.0mm
拉網套件:
無
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修
8 芯 50/125 OM4 多模 室內多芯分支跳線
規格參數
接頭類型
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC-UPC
光纖類型
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
光纖芯數
8芯
外護套材質
PVC/LSZH
光纖等級
彎曲不敏感
最小彎曲半徑 (mm)
20/10D (動態/靜態)
插入損耗
≤0.3 dB
回波損耗
≥20 dB
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
分支線徑
2.0/0.9mm
主幹線徑
10.0-11.0mm/6.0-6.4mm
分支長度
0.3m/0.5m 等分線(默認)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-10~60°C
存儲溫度
-40~85°C
特徵概述
電信級跳線確保傳輸質量
卓越的跳線組件減少了跳線彎曲過程中的光損耗,輕鬆滿足您多樣化的布線要求。
20/10D 最小彎曲半徑
彎曲不敏感光纖允許更緊密的跳線彎曲,以實現鬆弛存儲和布線
分線套件:帶有分線套件的跳線易於管理並節省布線空間
預端接連接器:無需拼接或連接器組裝,節省時間,提高效率
兩種護套材料適用於不同布線區
了解PVC和LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
PVC(OFNR) 材質具有抗氧化性,適合建築環境各層之間的立管區域的應用和布線。
分支類型定製,優化布線方案
四種分支類型,滿足多樣化應用需求。請注意,當跳線總長度不超過3m時,分支長度默認為0.3m而不是0.5m。
兩種線徑滿足不同布線需求
纖細而堅固的室內多芯光纖跳線不僅可用於高密度數據中心的布線
,而且還適用於端接於機架安裝和壁掛式機箱。
,而且還適用於端接於機架安裝和壁掛式機箱。
0.9mm跳線 用於機架/壁掛式機箱
2.0mm跳線 用於高密度布線
使用注意事項
使用本產品前請務必閱讀使用說明書。
一
避免大力拉扯分支連接頭
二
彎曲跳線分支時,將彎曲半徑控制在 10D 以內
三
分支套件不可承受側向力和過大的拉力
用戶提問
提問
所有 (15)應用 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
56
6
0
0
0
M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0M***e
Zambia
December 09, 2022
商品按照廣告發貨,質量非常好,交貨期非常快。 我的客戶經理始終在購買過程的每個階段進行溝通。 我肯定會再次購買並向任何人推薦該產品。
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄