這款博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0301兼容SFP+有源光纜是採用SFP+連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖(MMF)環境。它符合SFF-8431 MSA標準。與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的10Gbps連接。光纜內光學元件完全封閉,避免發生刮傷或破損,大幅提高可靠性,降低維護成本。有源光纜適用於創建1-30m距離的交換機間或交換機至GPU的短鏈路。
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
單擊打開
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/images/20221104181407mae6rn.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173712q2ul2u.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜 這張圖片是關於SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
1m (3ft) 博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0101 兼容 10G SFP+ 有源光纜
#40239
#40239
NT$809.00
FS P/N: SFPP-AO01FS P/N: SFPP-AO01
462 銷量
971 評價
2 問答
長度:
53件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科(Brocade) 10G-SFPP-AOC-0301兼容10G SFP+有源光纜 (3m, SFP+至SFP+)
規格參數
博科(Brocade)兼容型號名
10G-SFPP-AOC-0101
品牌
飛速(FS)
連接器類型
SFP+至SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
線纜類型
光纜
線纜長度
1m (3.28ft)
最小彎曲半徑
7.5mm
功耗
<1W
護套材質
OFNP
溫度
0至70°C (32至158°F)
協議
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit 乙太網
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529153730x9sqgz.jpg)
特徵概述
數據中心的10G連接應用
具有1W低功耗、高密度和高速率的特點, SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
為您的網路提供無縫連接
飛速(FS) BOX 可在線配置 AOC 電纜任一連接器的預設兼容性,以連接思科與 Arista、戴爾、瞻博以及其他品牌混合配置。
中心波長 | 850nm | 850nm |
最小彎曲半徑 | 7.5mm | 30mm |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL |
接頭類型 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
傳輸距離(最大值) | 1~300m@OM3多模 | 1~300m@OM3多模 |
調製方式 | NRZ | NRZ |
誤碼率 | 1E-15 | 1E-12 |
工作溫度 | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
協議 | SFF-8636,10GBASE 乙太網 | SFF-8431,10GBASE SR 乙太網, 光纖通道 |
應用場景 | 10G 乙太網 | 10G 工業乙太網 |
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
731
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
確認購買
有幫助 0
評論 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄