客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSCSX.
00:35
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.

3m LC/APC-SC/APC 單工單模OS2光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)

#41662
#41662

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G網路

NT$90.00
FS P/N: SMLCSCSX
FS P/N: SMLCSCSX
44.8K 銷量
238 評價
7 問答
178件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
360件在途庫存 , 最快18 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

高品質、高性價比的9/125μm單模彎曲不敏感光纖跳線

与传统跳线相比,9/125μm OS2单模弯曲不敏感跳线在弯曲或扭曲时的衰减更小,这将使跳线的安装和维护更加高效。它还可以为您在数据中心、企业网络、电信机房、服务器场、云存储网络和任何需要光纤补丁跳线的地方的高密度布线节省更多空间。

該光纖跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G乙太網連接。它可以在1310nm處傳輸長達10公里的數據,或在1550nm處傳輸長達40公里的數據。

規格參數
連接器類型
LC APC-SC APC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥60dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(跳線)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
光纖芯數
單工
線纜外徑(OD)
2.0mm
線纜外護套
Riser (OFNR)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-20~70°C (-4~158℉)
儲存溫度
-40~80°C (-40~176℉)

質量檢測

查看我們的測試流程,獲取高可靠性、高性能光纖跳線。

質量檢測

光纖跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
構建穩定、強大的光纖網路
高質量的緊套光纜可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構示意圖
橫截面圖
運營商級線纜確保傳輸質量

优质的电缆组件可减少光损耗,轻松满足您的各种布线要求。

10/5D 最小彎曲半徑

G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,以便布線。

氧化鋯陶瓷插芯

插入壽命可達 500 次。

最大拉伸強度 100N

抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。

滿足各種室內安裝需求

适用于数据中心的网络机柜连接、天花板布线和地板下布线。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.9
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    218
    20
    0
    0
    0

    C***s

    Austria

    June 11, 2024
    5.0
    I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    V***p

    Israel

    March 26, 2024
    5.0
    Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0

    L***k

    Russian Federation

    December 11, 2023
    5.0
    This cable was very easy to install and works great! I couldn't be happier! It is exactly what I needed.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄