客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.

飛速(FS)C23 DWDM-XFP10G-80 DWDM XFP萬兆光模組 100GHz 1558.98nm 80km DOM

#45895
#45895

双工 LC 單模

NT$18,945.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
10 銷量
48 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 16 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

10G DWDM XFP光模組 (單模, 1558.98nm, 80km, LC光纖跳線, DOM)

規格參數
型號名
DWDM-XFP10G-80
品牌
飛速(FS)
封裝類型
XFP
傳輸速率
10Gbps
波長
1558.98nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-24dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.8
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    42
    4
    2
    0
    0

    C***r

    New Zealand

    January 19, 2017
    5.0
    This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0

    M***n

    United States

    December 26, 2016
    5.0
    We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    F***n

    United States

    December 15, 2016
    5.0
    FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄