客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.

極進(Extreme)兼容C30 10230 DWDM XFP萬兆光模組 100GHz 1553.33nm 80km DOM

#47075
#47075

双工 LC 單模

NT$18,945.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
2 銷量
0 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 16 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進 10230 兼容 10G DWDM XFP光模組 (單模, 1553.33nm, 80km, LC光纖跳線, DOM)

規格參數
兼容型號名
10230
品牌
飛速(FS)
封裝類型
XFP
傳輸速率
10Gbps
波長
1553.33nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-24dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
極進(Extreme)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄