客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFPP-AO01.
00:41
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.
這張圖片是關於SFPP-AO01.

1m (3ft) 戴爾(Dell/Force10) CBL-10GSFP-AOC-1M 兼容 10G SFP+ 有源光纜

#48574
#48574

≤1W 7.5mm 光纜

NT$809.00
FS P/N: SFPP-AO01
FS P/N: SFPP-AO01
529 銷量
971 評價
1 問答
53件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

10G SFP+有源光纜 (30m, SFP+至SFP+)

這款10G SFP+有源光纜是採用SFP+連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖(MMF)環境。它符合SFF-8431 MSA標準。與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的10Gbps連接。光纜內光學元件完全封閉,避免發生刮傷或破損,大幅提高可靠性,降低維護成本。有源光纜適用於創建1-30m距離的交換機間或交換機至GPU的短鏈路。

規格參數
戴爾(Dell) (Force10)兼容型號名
SFP-10G-AOC1M
品牌
飛速(FS)
連接器類型
SFP+至SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
線纜類型
光纜
線纜長度
1m (3.28ft)
最小彎曲半徑
7.5mm
功耗
<1W
護套材質
OFNP
溫度
0至70°C (32至158°F)
協議
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit 乙太網
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
數據中心的10G連接應用
具有1W低功耗、高密度和高速率的特點, SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
為您的網路提供無縫連接
飛速(FS) BOX 可在線配置 AOC 電纜任一連接器的預設兼容性,以連接思科與 Arista、戴爾、瞻博以及其他品牌混合配置。
中心波長
850nm
850nm
最小彎曲半徑
7.5mm
30mm
發射器類型
VCSEL
VCSEL
接頭類型
SFP+ - SFP+
SFP+ - SFP+
傳輸距離(最大值)
1~300m@OM3多模
1~300m@OM3多模
調製方式
NRZ
NRZ
誤碼率
1E-15
1E-12
工作溫度
0~70°C (32~158°F)
-40~85°C (-40~185°F)
協議
SFF-8636,10GBASE 乙太網
SFF-8431,10GBASE SR 乙太網, 光纖通道
應用場景
10G 乙太網
10G 工業乙太網
用戶提問
提問
所有 (1)應用 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
731
157
80
0
3

M***l

United States

February 29, 2024
5.0
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***d

Canada

February 05, 2024
5.0
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
確認購買
有幫助 0
評論 0

L***o

United States

October 24, 2023
5.0
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄