客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-XFP10G-80.

惠普(HP)兼容C45 JG226A-45 DWDM XFP萬兆光模組 100GHz 1541.35nm 80km DOM

#49738
#49738

双工 LC 單模

NT$26,411.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
88 銷量
45 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 14 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

惠普HP(H3C) JG226A-45 兼容 10G DWDM XFP光模組 (單模, 1541.35nm, 80km, LC光纖跳線, DOM)

規格參數
兼容型號名
JG226A-45
品牌
飛速(FS)
封裝類型
XFP
傳輸速率
10Gbps
波長
1541.35nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-24dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
惠普(HP)/華三(H3C)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.8
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    39
    4
    2
    0
    0

    D***a

    United States

    January 21, 2017
    4.0
    Products are good as always, but the shipping speed is slower than last time.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    C***r

    New Zealand

    January 19, 2017
    5.0
    This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0

    L***d

    United States

    January 12, 2017
    5.0
    I shop locally for certain items but also Fiberstore. It's my only other source really for online purchases of fiber optical products. Very excellent staff, professional and just the best store around. Thanks.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄